AGE-Z 2-063-2
Identifikačné číslo 324467
- Kompenzácia Z: 8 mm
- Hmotnosť obrobku: 9 kg
- Sila Fz max.: 350 N
- Sila Fd max.: 1000 N
- Max. sila pružiny: 100 N
Technické údaje
Kompenzácia Z [mm] | 8 |
---|---|
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 9 |
Zaisťovacia sila, zasunutý stav pri 6 baroch [N] | 750 |
Zaisťovacia sila, vysunutý stav pri 6 baroch [N] | 900 |
Min. sila pružiny [N] | 60 |
Max. sila pružiny [N] | 100 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2.5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Dĺžka X [mm] | 80 |
Šírka Y [mm] | 80 |
Výška Z [mm] | 59.5 |
Moment Mx max. [Nm] | 20 |
Moment My max. [Nm] | 20 |
Moment Mz max. [Nm] | 50 |
Sila Fz max. [N] | 350 |
Max. sila Fd [N] | 1000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Graf zaťaženia
Ohyb
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých momentov a zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily atď.), ktoré smú pôsobiť na kompenzačnú jednotku pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Graf zaťaženia
Ohyb
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Vodiaci systém
Neobmedzené guľôčkové ložiská
Monitorovanie
pomocou magnetického spínača alebo indukčného bezdotykového snímača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele
Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota
Záruka
24 mesiacov