FUS-211C
Identifikačné číslo 320529
- Kompenzácia XY: 2.2 mm
- Vychýlenie, rotačné: 4 °
- Posun pevnosti: 23 N/mm
- Vzdialenosť stredu kompenzácie: 150 mm
- Sila Fz max.: 110 N
- Sila Fd max.: 2700 N
Technické údaje
Zaistenie | so zaistením |
---|---|
Kompenzácia XY [mm] | 2.2 |
Uhlové vychýlenie [°] | 1.1 |
Uhol rotačnej kompenzácie [°] | 4 |
Posun pevnosti [N/mm] | 23 |
Vzdialenosť stredu kompenzácie [mm] | 150 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.026 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 5 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Max. sila Fx/Fy pri vertikálnej inštalácii [N] | 107 |
Max. sila Fx/Fy pri horizontálnej inštalácii [N] | 18 |
Zaisťovacia sila Fz [N] | 110 |
Max. sila Fd [N] | 2700 |
Priemer D [mm] | 99.1 |
Výška Z [mm] | 45 |
Moment Mx max. [Nm] | 14 |
Moment My max. [Nm] | 14 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Sily a momenty sú maximálne hodnoty pri odistenom stave a môžu sa vyskytnúť súčasne. V zaistenom stave sú povolené len zaťaženia spôsobené hmotnosťou a akceleráciou.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Monitorovanie
pomocou indukčného bezdotykového spínača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiál
Elastomérový materiál
Kryt
Hliník
Rozsah dodávky
bez montážnych skrutiek
Záruka
24 mesiacov