TCU-P-160-3-MV
Identifikačné číslo 324846
- Hmotnosť obrobku: 30 kg
- Sila Fz max.: 400 N
- Sila Fd max.: 4300 N
Technické údaje
Zaistenie | so zaistením |
---|---|
Tvrdosť elastoméru [Shore] | 68 |
Vychýlenie X [°] | ± 1 |
Vychýlenie Y [°] | ± 2 |
Vychýlenie Z [°] | ± 1.5 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 4 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Zaisťovací moment Mx [Nm] | 30 |
Zaisťovací moment My [Nm] | 18 |
Zaisťovací moment Mz [Nm] | 50 |
Zaisťovacia sila Fz [N] | 400 |
Max. sila Fd [N] | 4300 |
Priame pripojenie k* | PGN-plus 160 |
Dĺžka X [mm] | 72 |
Šírka Y [mm] | 125 |
Moment Mx max. [Nm] | 160 |
Moment My max. [Nm] | 70 |
Moment Mz max. [Nm] | 120 |
Rozmery a max. zaťaženia
Ohyb
Graf zaťaženia
Maximálne vychýlenie
Rozmery a max. zaťaženia
Sily a momenty sú maximálne hodnoty pri odistenom stave a môžu sa vyskytnúť súčasne. V zaistenom stave sú povolené len zaťaženia spôsobené hmotnosťou a akceleráciou.
Ohyb
Vychýlenie (fa) závislé od dĺžky (L) k ťažisku
Graf zaťaženia
- Os X:
- Max. vzdialenosť
- Os Y:
- Max. manipulačná hmotnosť
Maximálne vychýlenie
Vychýlenie (fa) závislé od dĺžky (L) k ťažisku
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Monitorovanie
pomocou magnetického spínača
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiál
Elastomérový materiál
Kryt
Hliníková zliatina
Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota
Záruka
24 mesiacov