B 100-ZSS-40AT10-200
- Max. zdvih: 7420 mm
- Vyhotovenie pohonu: 40 AT 10
- Max. hnacia sila: 2800 N
Technické údaje
Max. zdvih H [mm] | 7420 |
---|---|
Max. hnacia sila [N] | 2800 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.08 |
Max. celková dĺžka [mm] | 7900 |
Max. rýchlosť [m/s] | 5 |
Max. zrýchlenie [m/s²] | 40 |
Min. teplota okolia [°C] | 0 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Vlastná hmotnosť základne vrátane saní [kg] | 9.1 |
Prídavná hmotnosť na 100 mm zdvihu [kg] | 1.45 |
Vlastná hmotnosť saní [kg] | 3.8 |
Dĺžka platne saní [mm] | 280 |
Vodiaci systém | Koľajnicové vedenie |
Počet koľajníc | 1 |
Veľkosť koľajníc | 20 |
Koncept pohonu | Remeňový pohon |
Krútiaci moment pri chode naprázdno [Nm] | 2.5 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.0126 |
Typ ozubeného remeňa | 40 AT 10 |
Dráha pojazdu na jedno otočenie [mm] | 200 |
Dĺžka X [mm] | 480 |
Šírka Y [mm] | 100 |
Výška Z [mm] | 105 |
Moment Mx max. [Nm] | 200 |
Moment My max. [Nm] | 300 |
Moment Mz max. [Nm] | 300 |
Sila Fy max. [N] | 1000 |
Sila Fz max. [N] | 3000 |
Sila -Fz max. [N] | 2000 |
Štandardné podpery vretena SCHUNK s tlmením hluku (SAG) zmenšujú maximálny zdvih o 10 mm na každé 2 SAG.
Upozorňujeme, že moment zotrvačnosti sa pri osiach vretena vzťahuje na jeden meter.
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri samostatnom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo momenty, tak samostatné maximálne povolené hodnoty sú nižšie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Max. zdvih
predstavuje maximálnu povolenú dráhu pojazdu. Pri dimenzácii je nutné zohľadniť dráhy zrýchlenia a brzdenia resp. prípadné prebehnutie.
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Akcelerácia a rýchlosť
Uvedené hodnoty predstavujú maximálne hodnoty jednotiek bez zaťaženia. Skutočné zrýchlenie a rýchlosť pre Vašu aplikáciu je nutné nadimenzovať samostatne, pričom tieto hodnoty sa môžu líšiť od maximálnych hodnôt.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Princíp fungovania
možnosť voľby medzi pohonom s ozubeným remeňom a pohonom s guľôčkovým závitovým vretenom
Pohon
servomotory rôznych poskytovateľov možno bez problémov adaptovať
Profil
Profil z extrudovaného hliníku s plastovým krytom
Sane
Hliníkový jazdec s kefovým tesnením
Rozsah dodávky
Návod na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení
Záruka
24 mesiacov