D 200-SSS-M-3260
- Max. zdvih: 1620 mm
- Max. hnacia sila: 8000 N
Technické údaje
Max. zdvih H [mm] | 1620 |
---|---|
Max. hnacia sila [N] | 8000 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.03 |
Max. celková dĺžka [mm] | 2000 |
Max. rýchlosť [m/s] | 3 |
Max. zrýchlenie [m/s²] | 20 |
Min. teplota okolia [°C] | 0 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Vlastná hmotnosť základne vrátane saní [kg] | 22 |
Prídavná hmotnosť na 100 mm zdvihu [kg] | 2.6 |
Vlastná hmotnosť saní [kg] | 8.4 |
Dĺžka platne saní [mm] | 250 |
Vodiaci systém | Koľajnicové vedenie |
Počet koľajníc | 2 |
Veľkosť koľajníc | 25 |
Koncept pohonu | Pohon vretena |
Krútiaci moment pri chode naprázdno [Nm] | 2.8 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.000639 |
Priemer vretena [mm] | 32 |
Stúpanie vretena [mm] | 60 |
Max. počet otáčok vretena [1/min] | 3000 |
Dĺžka X [mm] | 380 |
Šírka Y [mm] | 200 |
Výška Z [mm] | 125 |
Moment Mx max. [Nm] | 3500 |
Moment My max. [Nm] | 4300 |
Moment Mz max. [Nm] | 3200 |
Sila Fy max. [N] | 5000 |
Sila Fz max. [N] | 8000 |
Sila -Fz max. [N] | 5000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri samostatnom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo momenty, tak samostatné maximálne povolené hodnoty sú nižšie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Max. zdvih
predstavuje maximálnu povolenú dráhu pojazdu. Pri dimenzácii je nutné zohľadniť dráhy zrýchlenia a brzdenia resp. prípadné prebehnutie.
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Akcelerácia a rýchlosť
Uvedené hodnoty predstavujú maximálne hodnoty jednotiek bez zaťaženia. Skutočné zrýchlenie a rýchlosť pre Vašu aplikáciu je nutné nadimenzovať samostatne, pričom tieto hodnoty sa môžu líšiť od maximálnych hodnôt.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Princíp fungovania
možnosť voľby medzi pohonom s ozubeným remeňom a pohonom s guľôčkovým závitovým vretenom
Pohon
servomotory rôznych poskytovateľov možno bez problémov adaptovať
Profil
Profil z extrudovaného hliníku s plastovým krytom
Sane
Hliníkový jazdec s kefovým tesnením
Rozsah dodávky
Návod na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení
Záruka
24 mesiacov