ELB 70-H050-H-N-L-N
Identifikačné číslo 315403
- Max. zdvih: 50 mm
- Max. zdvih: 50 mm
- Max. hnacia sila: 150 N
Technické údaje
Koncept pohonu | Lineárny priamy pohon |
---|---|
Zdvih [mm] | 50 |
Max. hnacia sila [N] | 150 |
Menovitá sila [N] | 40 |
Max. užitočné zaťaženie (horizontálne) [kg] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.01 |
Max. rýchlosť [m/s] | 4 |
Max. zrýchlenie [m/s²] | 100 |
Max. prúd [A] | 10 |
Max. prúd pri nečinnosti [A] | 2.6 |
Min. teplota okolia [°C] | 10 |
Max. teplota okolia [°C] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 2.38 |
Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] | 34.1 |
Rozhranie systému na meranie dráhy | HIPERFACE® |
Realizácia kompenzácie zaťaženia | MagSpring® |
Konštantná sila vyváženia zaťaženia [N] | 22 |
Dĺžka X [mm] | 230.3 |
Šírka Y [mm] | 129.7 |
Výška Z [mm] | 46 |
Moment Mx max. [Nm] | 79 |
Moment My max. [Nm] | 54 |
Moment Mz max. [Nm] | 27 |
Sila Fy max. [N] | 1210 |
Sila Fz max. [N] | 1210 |
Sila -Fz max. [N] | 1210 |
Rozmery a max. zaťaženia
Doby pojazdu pre zdvih 50/75 mm*
Doby pojazdu pre zdvih 125 mm*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú maximálne hodnoty pri statickom zaťažení pre dosiahnutie maximálnej životnosti produktu. V závislosti od použitia sú možné vyššie zaťaženia. Kontaktujte nás pre viac informácií!
Doby pojazdu pre zdvih 50/75 mm*
- Os X:
- Zdvih
- Os Y:
- Časy pojazdu
Doby pojazdu pre zdvih 125 mm*
- Os X:
- Zdvih
- Os Y:
- Časy pojazdu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Zaťaženie
je hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na ramene. Vezmite do úvahy, že v prípade prekročenia užitočného zaťaženia sa životnosť výrazne znižuje. Spoločnosť SCHUNK na to nedokáže udeliť žiadnu záruku.
Vedenie
Vedenie s priečnym valcom
Pohon
Lineárny priamy pohon založený na 3-fázovom, elektronicky komutovanom a permanentne vzbudenom synchrónnom lineárnom AC motore
Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom a inkrementálnom vyhotovení, s rozhraniami HIPERFACE®, 1Vss a DRIVE-CLiQ.
Profil
Hliníkový profil s predpätým vedením s krížovými valčekmi bez vôle
Sane
Hliníkové sane, primárna časť a snímacia hlava meracieho systému priamo integrované
Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s centrovacími puzdrami a návodom na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení.
Regulátor pohonu
Štandardne sú podporované riadiace jednotky pohonu Bosch Rexroth IndraDrive alebo Siemens SINAMICS; príslušné parametre sa dodávajú na DVD, iní výrobcovia sú k dispozícii na vyžiadanie.
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie