ELP 025-H030-H1G
Identifikačné číslo 1487900
- Max. zdvih: 30 mm
- Max. hnacia sila: 17 N
Technické údaje
Koncept pohonu | Lineárny priamy pohon |
---|---|
Max. zdvih [mm] | 30 |
Menovitá sila [N] | 17 |
Max. užitočné zaťaženie (horizontálne) [kg] | 1 |
Max. užitočné zaťaženie (vertikálne) [kg] | 0.75 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.01 |
Vlastná hmotnosť vrátane saní [kg] | 1.8 |
Vlastná hmotnosť saní [kg] | 0.3 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Trieda ochrany IP | 20 |
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015 | 5 |
Hlukové emisie [dB(A)] | 52 |
Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] | 89 |
Dĺžka X [mm] | 218 |
Šírka Y [mm] | 60 |
Výška Z [mm] | 56 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Nominálny prúd [A] | 0.64 |
Max. prúd [A] | 2 |
Elektronika ovládača | integrované |
Komunikačné rozhranie | Digitálne vstupy |
Počet digitálnych vstupov | 2 |
Menovitý prúd logiky [A] | 0.04 |
Moment Mx max. [Nm] | 9 |
Moment My max. [Nm] | 16 |
Moment Mz max. [Nm] | 16 |
Sila Fy max. [N] | 1140 |
Sila Fz max. [N] | 1140 |
Sila -Fz max. [N] | 1140 |
Verzia maziva H1 | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Doba pojazdu, horizontálne
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri samostatnom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo momenty, tak samostatné maximálne povolené hodnoty sú nižšie.
Doba pojazdu, horizontálne
- Os X:
- Stupeň rýchlosti
- Os Y:
- Doba zdvihu
Všeobecné poznámky o sérii
Zdvih
je maximálny menovitý zdvih jednotky. Pomocou koncových dorazov ho možno na oboch stranách skrátiť.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Časy pojazdu
sú čisté doby trvania pohybov saní. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté a pri výpočte dôb cyklov je nutné ich zohľadniť.
Zaťaženie
je hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na ramene. Vezmite do úvahy, že v prípade prekročenia užitočného zaťaženia sa životnosť výrazne znižuje. Spoločnosť SCHUNK na to nedokáže udeliť žiadnu záruku.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá
Vedenie
Bezvôľové, predpäté valčekové vedenie
Pohon
Lineárny priamy pohon
Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s centrovacími podložkami, montážny návod
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie