LDM-ES-0200
- Max. zdvih: 2700 mm
- Max. hnacia sila: 500 N
Technické údaje
Koncept pohonu | Lineárny priamy pohon |
---|---|
Max. zdvih H [mm] | 2700 |
Max. hnacia sila [N] | 500 |
Menovitá sila [N] | 220 |
Max. užitočné zaťaženie (horizontálne) [kg] | 20 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.01 |
Max. rýchlosť [m/s] | 4 |
Max. zrýchlenie [m/s²] | 40 |
Max. prúd [A] | 15 |
Max. prúd pri nečinnosti [A] | 4 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 40 |
Vlastná hmotnosť saní a motora [kg] | 6.23 |
Vlastná hmotnosť koncových platní [kg] | 1.45 |
Prídavná hmotnosť na 100 mm zdvihu [kg] | 1.16 |
Dĺžka X [mm] | 250 |
Šírka Y [mm] | 174 |
Výška Z [mm] | 112 |
Moment Mx max. [Nm] | 1399 |
Moment My max. [Nm] | 1436 |
Moment Mz max. [Nm] | 1436 |
Sila Fy max. [N] | 22800 |
Sila Fz max. [N] | 22800 |
Sila -Fz max. [N] | 22800 |
Dĺžka A [mm] | 190 |
Dĺžka L [mm] | 250 |
Dĺžka L1 [mm] | 220 |
Dĺžka L2 [mm] | 125 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú maximálne hodnoty pri statickom zaťažení.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Vedenie
Valčekové vedenie
Pohon
Lineárny priamy pohon založený na 3-fázovom, elektronicky komutovanom a permanentne vzbudenom synchrónnom lineárnom AC motore
Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom a inkrementálnom vyhotovení, s rozhraniami HIPERFACE®, 1Vss a DRIVE-CLiQ.
Profil
Hliníkový extrudovaný profil s brúsenými oceľovými vodiacimi lištami
Sane
Hliníkové sane, primárna časť a snímacia hlava meracieho systému priamo integrované
Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s centrovacími puzdrami a návodom na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení.
Regulátor pohonu
Štandardne sú podporované riadiace jednotky pohonu Bosch Rexroth IndraDrive alebo Siemens SINAMICS; príslušné parametre sa dodávajú na DVD, iní výrobcovia sú k dispozícii na vyžiadanie.
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie