LM 50-H025-ASP
Identifikačné číslo 314454
- Max. zdvih: 25 mm
Technické údaje
Zdvih [mm] | 25 |
---|---|
Sila pri vysunutí [N] | 120 |
Sila pri zasunutí [N] | 103 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Priemer piesta [mm] | 16 |
Priemer tyče [mm] | 6 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Objem valca/10 mm na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 2 |
Celková dĺžka [mm] | 150 |
Trieda ochrany IP | 40 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Cleanroom trieda ISO 14644-1:1999 | 6 |
Hmotnosť [kg] | 0.91 |
Koncept pohonu | Piestnicový valec |
Dĺžka X [mm] | 150 |
Šírka Y [mm] | 45 |
Výška Z [mm] | 45 |
Moment Mx max. [Nm] | 10.5 |
Moment My max. [Nm] | 11.6 |
Moment Mz max. [Nm] | 5.8 |
Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] | 35 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 806 |
Verzia s prídržnou brzdou | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri jednom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo krútiace momenty, prípad aplikácie možno vypočítať pomocou Toolbox. Silu Fy možno vypočítať len pomocou Toolbox.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Časy pojazdu
sú čisté doby trvania pohybov saní resp. základného tele. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Zdvih
je maximálny menovitý zdvih jednotky. Možno ho na oboch stranách skrátiť pomocou tlmičov rázov.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Pre konfiguráciu alebo výpočet riadenia jednotiek odporúčame použiť náš softvér Toolbox, ktorý je k dispozícii online. Kontrolný výpočet pre zvolenú jednotku je absolútne nevyhnutný, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Vedenie
Bezvôľové, predpäté vedenie s priečnymi valčekmi
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Tlmič rázov a unášač pre bezdotykový spínač
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie