PMP-F-16
- Max. zdvih: 800 mm
- Max. hnacia sila: 100 N
Technické údaje
Max. zdvih H [mm] | 800 |
---|---|
Max. hnacia sila [N] | 100 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.04 |
Priemer piesta [mm] | 16 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Objem valca/10 mm na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 2 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Hmotnosť [kg] | 4 |
Hmotnosť na 1 mm zdvihu [kg] | 0.0085 |
Koncept pohonu | Valec bez piestnice |
Dĺžka X [mm] | 260 |
Šírka Y [mm] | 85 |
Výška Z [mm] | 75 |
Moment Mx max. [Nm] | 80 |
Moment My max. [Nm] | 300 |
Moment Mz max. [Nm] | 300 |
Sila Fy max. [N] | 3000 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 3000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Momenty a sily sa môžu vyskytnúť súčasne.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Zdvih
je maximálny menovitý zdvih jednotky. Možno ho na oboch stranách skrátiť pomocou tlmičov rázov.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Pre konfiguráciu alebo výpočet riadenia jednotiek odporúčame použiť náš softvér Toolbox, ktorý je k dispozícii online. Kontrolný výpočet pre zvolenú jednotku je absolútne nevyhnutný, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých podmienkach prostredia. Ak by boli prítomné iné podmienky prostredia, tak spoločnosť SCHUNK ponúka rôzne možnosti ochrany jednotiek. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Materiál tela
Profil z extrudovaného hliníka; funkčné komponenty z tvrdenej ocele
Vedenie
Guľôčkové obehové vedenie
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie