PPU-E 15-H150-V060-01-PF4
- horizontálny zdvih [os Y]: 150 mm
- vertikálny zdvih [os Z]: 60 mm
- Max. užitočné zaťaženie: 1.5 kg
Technické údaje
Koncept pohonu | Lineárny priamy pohon |
---|---|
horizontálny zdvih [os Y] [mm] | 150 |
vertikálny zdvih [os Z] [mm] | 60 |
Max. hnacia sila [os Y] [N] | 180 |
Menovitá sila [os Y] [N] | 65 |
Max. hnacia sila [os Z] [N] | 540 |
Menovitá sila [os Z] [N] | 200 |
Max. užitočné zaťaženie [kg] | 1.5 |
Presnosť opakovania [os Y] [mm] | 0.01 |
Presnosť opakovania [os Z] [mm] | 0.01 |
Max. prúd [os Y] [A] | 8 |
Prúd pri nečinnosti [os Y] [A] | 2.36 |
Max. prúd [os Z] [A] | 16 |
Prúd pri nečinnosti [os Z] [A] | 4.84 |
Min. teplota okolia [°C] | 10 |
Max. teplota okolia [°C] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 18 |
Rozhranie systému na meranie dráhy | HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ |
Počet prechodov pre tekutiny | 4 |
Počet elektrických prípojok na výstupnej strane | 4 |
Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] | 70 |
Dĺžka X [mm] | 62 |
Šírka Y [mm] | 410 |
Výška Z [mm] | 623.6 |
Moment Mx max. [Nm] | 13 |
Moment My max. [Nm] | 5 |
Moment Mz max. [Nm] | 45 |
Sila Fx max. [N] | 50 |
Sila Fy max. [N] | 180 |
Sila Fz max. [N] | 540 |
Verzia sso 4 integrovanými ventilmi | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Doba cyklu
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne.
Doba cyklu
- Os X:
- Hmotnosť nadstavby
- Os Y:
- Doba cyklu
Všeobecné poznámky o sérii
Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Zaťaženie
je hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na ramene. Vezmite do úvahy, že v prípade prekročenia užitočného zaťaženia sa životnosť výrazne znižuje. Spoločnosť SCHUNK na to nedokáže udeliť žiadnu záruku.