ELM
Kompaktná lineárna os
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
Lineárna os s lineárnym priamym pohonom, profilovým koľajničkovým vedením a integrovaným meracím systémom pre snímanie polohy a monitorovanie teploty
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Integrovaný motor v osi
pre minimálne rušivé obrysy - Nízka miera vibrácií a vysoká prídržná sila
pre najkratšie doby polohovania a procesnú stabilitu - Takmer žiadne diely podliehajúce opotrebeniu
Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť systému - Rôzne regulátory
Voliteľne s rozhraniami: PROFINET, EthernetIP, EtherCAT a mnohými ďalšími - voliteľné – pneumatická kompenzácia hmotnosti
pre kompenzáciu hmotnosti a rýchle doby cyklov pri vertikálnej montážnej polohe - voliteľné – chladenie
pomocou ventilátora alebo stlačeného vzduchu pre aplikácie so zvýšenými nárokmi na konštantnú silu
Možnosti a špeciálne informácie
- Modulárny princíp
Ako štandard možno tento modul skombinovať s mnohými komponentami z modulárneho systému. S radosťou Vám pomôžeme. - Verzia so zaistením tyče
V prípade verzie so spúšťacím zaistením je k dispozícii možnosť zaistenia lineárnej osi v koncovej osi. Toto slúži napr. na zachovanie polohy (pri aktívnom zaistení) pri vypínaní zariadenia. - Chladenie pomocou ventilátorom
Pri použití chladenia možno zvýšiť dynamiku a tým aj výkon osi. Popri chladení pomocou ventilátora je možné aj chladenie pomocou stlačeného vzduchu (cca 0,5 bar) prostredníctvom prípojky určenej na tento účel.