PPU-P 10-H145-V045-ASP
Identifikačné číslo 314711
- horizontálny zdvih [os Y]: 145 mm
- vertikálny zdvih [os Z]: 45 mm
- Max. užitočné zaťaženie: 1 kg
Technické údaje
| horizontálny zdvih [os Y] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| Nastavenie horizontálneho zdvihu na stranu [os Y] [mm] | 12.0 |
| vertikálny zdvih [os Z] [mm] | 45.0 |
| Lineárny vertikálny zdvih [os Z] [mm] | 20.0 |
| Nastavenie vertikálneho zdvihu na stranu [os Z] [mm] | 15.0 |
| Max. výškový rozdiel medzi koncovými polohami [mm] | 8.0 |
| Sila pri vysunutí [N] | 47.0 |
| Sila pri zasunutí [N] | 57.0 |
| Sila pri zdvíhaní [N] | 100.0 |
| Sila pri spúšťaní nadol [N] | 86.0 |
| Presnosť opakovania na jednu os [mm] | ± 0.01 |
| Priemer piesta [os Y] [mm] | 12.0 |
| Priemer piesta [os Z] [mm] | 16.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 4.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 5.0 |
| Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 5.0 |
| Objem valca na jeden cyklus [cm³] | 63.6 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Max. užitočné zaťaženie [kg] | 1.0 |
| Max. povolený počet cyklov za minútu [1/min] | 95.0 |
| Hmotnosť [kg] | 4.5 |
| Dĺžka X [mm] | 62.0 |
| Šírka Y [mm] | 246.5 |
| Výška Z [mm] | 265.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 15.0 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 15.0 |
| Verzia s prídržnou brzdou | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Doba cyklu
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty predstavujú maximálne hodnoty a smú sa vyskytovať len staticky. Pri dynamickom zaťažení dbajte na oblasť ťažiska bremena.
Doba cyklu
- Os X:
- Hmotnosť nadstavby
- Os Y:
- Doba cyklu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Doby cyklov
sa vzťahujú na typický pick & place pohyb. Je nutné dbať na to, že skutočná doba cyklu je ovplyvnená dĺžkou resp. priemerom hadice, ako aj spínacími dobami ventilov a reakčnými dobami PLC.
Zdvih
je maximálny menovitý zdvih na jeden smer osi. Tento zdvih možno skrátiť pre každú stranu.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Zaťaženie
je hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na ramene. Je nutné dbať na to, že pri prekročení maximálneho užitočného zaťaženia a nedodržaní rozsahu zaťaženia dochádza k skráteniu životnosti a spoločnosť SCHUNK za takéto prípady neručí.