arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
HWA-063-000-000 Podobne ako na obrázku

HWA-063-000-000

Manuálny výmenný systém

Identifikačné číslo 302764

Manuálny výmenný systém HWS, Veľkosť: 063, Adaptér manuálnej výmeny, manuálne

  • Počet prechodov pre tekutiny: 4
  • Sila Fz max.: 1000 N
  • Max. celkové užitočné zaťaženie: 20 kg
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] 20.0
Max. dynamický ohybový moment My* [Nm] 50.0
Max. dynamický torzný moment Mz* [Nm] 50.0
Presnosť opakovania [mm] 0.01
Hmotnosť [kg] 0.2
Max. vzdialenosť zaistenia [mm] 8.0
Počet pneumatických priechodiek 4.0
Závity prípojky pre prechod médií G1/8"
Priemer rozstupovej kružnice [mm] 63.0
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Moment Mx max. [Nm] 150.0
Moment My max. [Nm] 150.0
Moment Mz max. [Nm] 150.0
Sila Fz max. [N] 1000.0
*Toto je max. súčet všetkých dynamických zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily, situácie s núdzovým zastavením atď.), ktoré smú individuálne pôsobiť na výmenný systém pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.

Pohon
Manuálne pomocou zaisťovacej páky

Princíp fungovania
zaistenie a odistenie hlavy a adaptéra sa vykonáva otáčaním zaisťovacej páky.

Prenos médií
Voliteľne prostredníctvom elektrických a/alebo kvapalinových modulov. Pneumatický prechod je už integrovaný.

Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.

Rozsah dodávky
bez montážnych skrutiek

Záruka
24 mesiacov