AOV-10-6
Excentrická brúska
Identifikačné číslo 1435146
Excentrická brúska AOV, Veľkosť: 10, pneumatické
- Kompenzácia Z: 12.7 mm
- Sila Fz max.: 66.7 N
Technické údaje
Veľkosť brúsneho taniera | 150 mm (6'') |
---|---|
Kompenzácia Z [mm] | 12.7 |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 5 |
Min. kompenzačná sila pri vysúvaní [N] | 13.3 |
Max. kompenzačná sila pri vysúvaní [N] | 66.7 |
Min. kompenzačná sila pri zasúvaní [N] | 6.7 |
Max. kompenzačná sila pri zasúvaní [N] | 33.3 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Brúsny zdvih [mm] | 5 |
Počet otáčok pri chode naprázdno [1/min] | 10000 |
Prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
Hlukové emisie [dB(A)] | < 85 |
maximálna spotreba vzduchu [l/s] | 9.5 |
Vzduchová prípojka motora | 10 mm |
Prípojka vzduchu kompenzácie | 4 mm |
Hmotnosť [kg] | 2.68 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 35 |
Priemer D [mm] | 150 |
Výška Z [mm] | 148 |
Sila Fz max. [N] | 66.7 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumaticky, pomocou filtrovaného (< 5 µm, suchý) a mazaného stlačeného vzduchu (1-2 kvapky za hodinu)
Záruka
24 mesiacov