CDB-8-11-ATC
Nástroj na odstraňovanie výronkov
Identifikačné číslo 1435108
Nástroj na odstraňovanie výronkov CDB, Veľkosť: 008, bez pohonu
- Kompenzácia Z: 8 mm
- Sila Fz max.: 67 N
Technické údaje
Max. kompenzácia uhlu X [°] | ± 5.5 |
---|---|
Max. kompenzácia uhlu Y [°] | ± 5.5 |
Kompenzácia Z [mm] | 8 |
Hmotnosť [kg] | 1.09 |
Hadica na pripojenie vzduchu | 4 mm |
Držiak nástrojov | Držiak čepelí pre nástroje na odstraňovanie výronkov typu B, C, D, E a F |
Výmena nástroja | automatické |
Upevnenie osi | integrované |
Min. radiálna kompenzačná sila [N] | 25 |
Max. radiálna kompenzačná sila [N] | 76 |
Min. axiálna kompenzačná sila [N] | 13 |
Max. axiálna kompenzačná sila [N] | 67 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Priemer D [mm] | 66.7 |
Výška Z [mm] | 193.7 |
Sila Fx max. [N] | 76 |
Sila Fy max. [N] | 76 |
Sila Fz max. [N] | 67 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Záruka
24 mesiacov