CRT 12-5
Pilníkový nástroj
Identifikačné číslo 1427058
Pilníkový nástroj CRT, Veľkosť: 12, pneumatické
- Max. kompenzácia X: ± 8 mm
- Max. kompenzácia Y: ± 8 mm
Technické údaje
Max. kompenzácia uhlu X [°] | ± 1.8 |
---|---|
Max. kompenzácia X [mm] | ± 8 |
Max. kompenzácia uhlu Y [°] | ± 1.8 |
Max. kompenzácia Y [mm] | ± 8 |
Upevnenie osi | integrované |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 4 |
Min. radiálna kompenzačná sila [N] | 18 |
Max. radiálna kompenzačná sila [N] | 62 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Zdvih pilníka [mm] | 5 |
Počet zdvihov naprázdno [1/min] | 12000 |
Prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
Hlukové emisie [dB(A)] | 85 |
maximálna spotreba vzduchu [l/s] | 2.8 |
Držiak nástrojov | Držiak pilníkového listu Ø 5 mm |
Prípojka vzduchu pre vreteno | 10 mm |
Prípojka vzduchu kompenzácie | 4 mm |
Hmotnosť [kg] | 3.08 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 35 |
Priemer D [mm] | 109.2 |
Výška Z [mm] | 251.3 |
Sila Fx max. [N] | 62 |
Sila Fy max. [N] | 62 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumaticky, pomocou filtrovaného (< 5 µm, suchý) a mazaného stlačeného vzduchu (1-2 kvapky za minútu)
Rozsah dodávky
Vreteno s klieštinou a pneumatickými skrutkovými pripojeniami.
Záruka
24 mesiacov