FDB-1040
Vreteno na odstraňovanie výronkov
Identifikačné číslo 322245
Vreteno na odstraňovanie výronkov FDB, Veľkosť: 1040, pneumatické
- Kompenzácia XY: 9.1 mm
- Max. kompenzácia X: ± 9 mm
- Max. kompenzácia Y: ± 9 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 1040 |
---|---|
Max. kompenzácia X [mm] | ± 9 |
Max. kompenzácia Y [mm] | ± 9 |
Upevnenie osi | voliteľne pomocou nastavovacích skrutiek |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 5 |
Min. kompenzačná sila [N] | 28.9 |
Max. kompenzačná sila [N] | 86.7 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Počet otáčok pri chode naprázdno [1/min] | 40000 |
Prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
Hlukové emisie [dB(A)] | 78 |
Spotreba vzduchu pri chode naprázdno [l/s] | 11.8 |
Spotreba vzduchu v zaistenom stave [l/s] | 19 |
Klieština | ER-11 |
Priemer klieštiny [mm] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 3.45 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 35 |
Priemer D [mm] | 107.2 |
Výška Z [mm] | 272.2 |
Sila Fx max. [N] | 89 |
Sila Fy max. [N] | 89 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumatické, s filtrovaným stlačeným vzduchom (10 mikrónov): suchý a nepremazaný
Rozsah dodávky
Vreteno s klieštinou a pneumatickými skrutkovými pripojeniami.
Záruka
24 mesiacov