FDB-150
Vreteno na odstraňovanie výronkov
Identifikačné číslo 322200
Vreteno na odstraňovanie výronkov FDB, Veľkosť: 150, pneumatické
- Kompenzácia XY: 5.1 mm
- Max. kompenzácia X: ± 6.4 mm
- Max. kompenzácia Y: ± 6.4 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 150 |
---|---|
Max. kompenzácia X [mm] | ± 6.4 |
Max. kompenzácia Y [mm] | ± 6.4 |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 3.2 |
Min. kompenzačná sila [N] | 0.9 |
Max. kompenzačná sila [N] | 5.8 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Počet otáčok pri chode naprázdno [1/min] | 65000 |
Prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
Hlukové emisie [dB(A)] | 78 |
Spotreba vzduchu pri chode naprázdno [l/s] | 1.4 |
Spotreba vzduchu v zaistenom stave [l/s] | 3.8 |
Priemer klieštiny [mm] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 1.11 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 35 |
Priemer D [mm] | 82.6 |
Výška Z [mm] | 193.7 |
Sila Fx max. [N] | 6.7 |
Sila Fy max. [N] | 6.7 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumatické, s filtrovaným stlačeným vzduchom (10 mikrónov): suchý a nepremazaný
Rozsah dodávky
Vreteno s klieštinou a pneumatickými skrutkovými pripojeniami.
Záruka
24 mesiacov