MFT-390-F-R-0
Leštiace vreteno
Identifikačné číslo 322251
Leštiace vreteno MFT, Veľkosť: 390, pneumatické
- Snímač vysunutia: áno
- Snímač zasunutia: áno
- Snímač tachometra: nie
- Kompenzácia Z: 15 mm
Technické údaje
Snímač vysunutia | áno |
---|---|
Snímač zasunutia | áno |
Snímač tachometra | nie |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 7.5 |
Max. kompenzačná dráha [mm] | 15 |
Hmotnosť [kg] | 3.3 |
Sila povolenia pri 0,35 baroch [N] | 14 |
Sila povolenia pri 4,1 baroch [N] | 74 |
Počet otáčok pri chode naprázdno [1/min] | 5600 |
Hlukové emisie [dB(A)] | < 75 |
Rýchlosť pri zaťažení [1/min] | 2600 |
Výkon pri 2 600 ot./min [W] | 390 |
Menovitý moment [Nm] | 1.4 |
Krútiaci moment v stave nečinnosti [Nm] | 2.7 |
Prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
Spotreba vzduchu pri chode naprázdno [l/s] | 9 |
Upínací priemer | 3/8" |
Priemer D [mm] | 94.9 |
Výška Z [mm] | 202.7 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumaticky, vysušeným, filtrovaným a vhodne olejovaným stlačeným vzduchom
Záruka
24 mesiacov