PCFC-12-B
Kompenzačná jednotka
Identifikačné číslo 1453552
Kompenzačná jednotka PCFC, Veľkosť: 12, pneumatické
- Kompenzácia Z: 12 mm
- Sila Fz max.: 170 N
- Sila Fd max.: 44 N
Technické údaje
Kompenzácia Z [mm] | 12 |
---|---|
Min. kompenzačná sila [N] | 44 |
Max. kompenzačná sila [N] | 170 |
Hmotnosť [kg] | 3.58 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Kompenzácia hmotnostnej sily | integrované |
Prípojka vzduchu pre "Zasunúť kompenzáciu" | 10 mm |
Prípojka vzduchu pre "Vysunúť kompenzáciu" | 10 mm |
Prípojka preplachovania vzduchom | 4 mm |
Komunikačné rozhranie | RS-485 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 35 |
Priemer D [mm] | 152.4 |
Výška Z [mm] | 115.4 |
Dodatočne požadované proporcionálne regulačné ventily na kompenzáciu gravitácie musí zabezpečiť zákazník.
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumaticky, pomocou filtrovaného (< 5 µm, suchý) a nemazaného stlačeného vzduchu
Záruka
24 mesiacov