RCE 710
Identifikačné číslo 1525659
- Max. kompenzácia X: ± 4.6 mm
- Max. kompenzácia Y: ± 4.6 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 710 |
---|---|
Min. počet otáčok [1/min] | 1000 |
Max. ot/min [1/min] | 13000 |
Max. kompenzácia uhlu X [°] | ± 1.8 |
Max. kompenzácia X [mm] | ± 4.6 |
Max. kompenzácia uhlu Y [°] | ± 1.8 |
Max. kompenzácia Y [mm] | ± 4.6 |
Upevnenie osi | integrované |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 2.5 |
Min. radiálna kompenzačná sila [N] | 24.5 |
Max. radiálna kompenzačná sila [N] | 80 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Držiak nástrojov | Klieština ER-11 6 mm a 8 mm |
Prípojka vzduchu kompenzácie | 4 mm |
Max. tlak vzduchu chladenia [bar] | 2.1 |
Hmotnosť [kg] | 5.35 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Dĺžka kábla [m] | 10 |
Priemer D [mm] | 120.7 |
Výška Z [mm] | 288.5 |
Sila Fx max. [N] | 80 |
Sila Fy max. [N] | 80 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Ovládanie, motor
elektrické
Ovládanie, kompenzácia a chladenie
pneumaticky, pomocou filtrovaného (< 5 µm, suchý) a nemazaného stlačeného vzduchu
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Rozsah dodávky
Vreteno s klieštinovým upínačom a pneumatickým skrutkovým spojom, pripojovací kábel od vretena k elektronike
Záruka
24 mesiacov