RCV-250
Vreteno na odstraňovanie výronkov
Identifikačné číslo 1460804
Vreteno na odstraňovanie výronkov RCV, Veľkosť: 250, pneumatické
- Max. kompenzácia X: ± 7.1 mm
- Max. kompenzácia Y: ± 7.1 mm
Technické údaje
Výkon [W] | 250 |
---|---|
Počet otáčok pri chode naprázdno [1/min] | 40000 |
Menovitá rýchlosť [1/min] | 20000 |
Max. kompenzácia uhlu X [°] | ± 3 |
Max. kompenzácia X [mm] | ± 7.1 |
Max. kompenzácia uhlu Y [°] | ± 3 |
Max. kompenzácia Y [mm] | ± 7.1 |
Upevnenie osi | integrované |
Odporúčaná kompenzačná dráha [mm] | ± 3.5 |
Min. radiálna kompenzačná sila [N] | 9 |
Max. radiálna kompenzačná sila [N] | 54 |
Min. kompenzačný tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzačný tlak [bar] | 4.1 |
Prevádzkový tlak [bar] | 6.2 |
maximálna spotreba vzduchu [l/s] | 14.2 |
Držiak nástrojov | Klieština ER-11 6 mm a 8 mm |
Prípojka vzduchu pre vreteno | 10 mm |
Prípojka vzduchu kompenzácie | 4 mm |
Hmotnosť [kg] | 1.71 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 35 |
Priemer D [mm] | 82.6 |
Výška Z [mm] | 228.8 |
Sila Fx max. [N] | 54 |
Sila Fy max. [N] | 54 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily znázorňujú maximálne zaťaženie.
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Upozornenie: táto jednotka nie je vhodná na používanie v oblasti s prítomnosťou chladiacich alebo rezacích kvapalín.
Montáž
na ramene robota alebo ako stacionárna jednotka
Pohon
pneumaticky, pomocou filtrovaného (< 5 µm, suchý) a mazaného stlačeného vzduchu (1-2 kvapky za minútu)
Rozsah dodávky
Vreteno s klieštinou a pneumatickými skrutkovými pripojeniami.
Záruka
24 mesiacov