OPR-101-P10
Identifikačné číslo 321403
- Vychýlenie, rotačné: ± 25 °
- Sila Fd max.: 2700 N
- Spúšťacia sila pružiny: 303 N
Technické údaje
Axiálne vychýlenie [mm] | 10 |
---|---|
Uhlové vychýlenie [°] | ± 12 |
Vychýlenie, rotačné [°] | ± 25 |
Min. spúšťací moment, uhlový Mx, My [Nm] | 40.3 |
Min. spúšťací moment, rotačný Mz [Nm] | 46.9 |
Min. axiálna spúšťacia sila Fd [N] | 908 |
Max. sila Fd [N] | 2700 |
Spúšťacia sila pružiny [N] | 303 |
Uvoľňovací moment pružiny, uhlový [Nm] | 13.3 |
Uvoľňovací moment pružiny, rotačný [Nm] | 15.9 |
Min. napájacie napätie [V] | 10 |
Max. napájacie napätie [V] | 30 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.025 |
Citlivosť [mm] | 0.5 |
Presnosť opakovania, rotačná [min] | 5 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 1.4 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 5.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Priemer D [mm] | 100.1 |
Výška Z [mm] | 63 |
Moment Mx max. [Nm] | 120 |
Moment My max. [Nm] | 120 |
Moment Mz max. [Nm] | 130 |
Rozmery a max. zaťaženia
Spúšťací moment Mx, My, Mz
Spúšťacia sila Fd
Momentové zaťaženie
Rozmery a max. zaťaženia
Konštrukcia snímača kolízií je definovaná silami a momentmi vyskytujúcimi sa vo Vašej aplikácii.
Spúšťací moment Mx, My, Mz
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Momenty
Spúšťacia sila Fd
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Sila
Momentové zaťaženie
Diagram znázorňuje uhlové vychýlenie OPR v závislosti od momentu Mx,y pri maximálnom povolenom prevádzkovom tlaku.
- Os X:
- Uhol v stupňoch
- Os Y:
- Mx,y v Nm
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Integrované piesty valca
Ochrana pred striekajúcou vodou
voliteľné
Rozsah dodávky
5 m pripojovací kábel s priamym konektorom a otvorenými drôtenými prameňmi
Záruka
24 mesiacov