OPS-200-VS
Identifikačné číslo 321141
- Vychýlenie, rotačné: 45 °
- Sila Fd max.: 7000 N
Technické údaje
Axiálne vychýlenie [mm] | 9.5 |
---|---|
Uhlové vychýlenie [°] | ± 4 |
Vychýlenie, rotačné [°] | 45 |
Min. spúšťací moment, uhlový Mx, My [Nm] | 90 |
Max. sila Fd [N] | 7000 |
Min. napájacie napätie [V] | 10 |
Max. napájacie napätie [V] | 30 |
Presnosť opakovania [mm] | ± 0.05 |
Citlivosť [mm] | 0.3 |
Presnosť opakovania, rotačná [min] | 5 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 1 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 7 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Priemer D [mm] | 200 |
Výška Z [mm] | 90 |
Moment Mx max. [Nm] | 430 |
Moment My max. [Nm] | 430 |
Moment Mz max. [Nm] | 450 |
Rozmery a max. zaťaženia
Spúšťací moment Mx, My, Mz
Spúšťacia sila Fd
Rozmery a max. zaťaženia
Konštrukcia snímača kolízií je definovaná silami a momentmi vyskytujúcimi sa vo Vašej aplikácii.
Spúšťací moment Mx, My, Mz
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Momenty
Spúšťacia sila Fd
- Os X:
- Tlak
- Os Y:
- Sila
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Uhlový konektor s 5 m káblom a otvoreným prameňom drôtov, návod na prevádzku a údržbu, vyhlásenie výrobcu
Záruka
24 mesiacov