SWO-E06-K
Identifikačné číslo 9962997
- Počet elektrických prechodov: 6
Technické údaje
Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | S1 |
Typ prenosu | Signál |
Hmotnosť [kg] | 0.005 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Počet pinových kontaktov | 6 |
Nominálny prúd [A] | 3 |
Striedavý prúd | 50 |
Electrická prípojka | Spájkovacie kontakty |
Vývod - elektrická prípojka | axiálne |
Osobitné vlastnosti | - |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.