SWO-K12-K
Identifikačné číslo 9948701
- Počet elektrických prechodov: 12
Technické údaje
Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | K |
Typ prenosu | Signál |
Hmotnosť [kg] | 0.07 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
Počet pinových kontaktov | 12 |
Nominálny prúd [A] | 2 |
Jednosmerný prúd [V DC] | 50 |
Electrická prípojka | Konektor M12, kódovanie A, 12-pólový |
Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
Osobitné vlastnosti | - |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.