SWO-KE7-K
Identifikačné číslo 9960993
- Počet elektrických prechodov: 3
Technické údaje
Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | K |
Typ prenosu | Komunikácia |
Hmotnosť [kg] | 0.16 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
Zbernicový systém | EtherNet |
Prenosová rýchlosť [Mbit/s] | 100 |
Electrická prípojka | M12, samičí konektor s kódovaním D |
Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
Počet pinových kontaktov | 3 |
Nominálny prúd [A] | 4 |
Striedavý prúd [V AC] | 125 |
Electrická prípojka | Konektor M8, kódovanie A, 3-kolíkový |
Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
Osobitné vlastnosti | Podporuje funkciu Power-over-Ethernet (PoE). |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.