SWO-KF19-K
Identifikačné číslo 9959886
- Počet elektrických prechodov: 19
Technické údaje
Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | K |
Typ prenosu | Signál |
Hmotnosť [kg] | 0.11 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
Počet pinových kontaktov | 19 |
Nominálny prúd [A] | 3 |
Jednosmerný prúd [V DC] | 50 |
Electrická prípojka | Konektor M16, 19-kolíkový |
Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
Osobitné vlastnosti | - |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.