SWO-P4E19-A
Identifikačné číslo 1405224
- Počet prechodov pre tekutiny: 4
- Počet elektrických prechodov: 19
Technické údaje
Vhodné pre | Adaptér rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | S7 |
Typ prenosu | Signál |
Hmotnosť [kg] | 0.18 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Počet pinových kontaktov | 19 |
Nominálny prúd [A] | 1 |
Jednosmerný prúd [V DC] | 48 |
Electrická prípojka | otvorené pramene vodičov, kábel s dĺžkou 0,5 m |
Vývod - elektrická prípojka | tangenciálne |
Typ prenosu | Pneumaticka |
Počet prechodov pre tekutiny | 4 |
Prípojka | M5 |
Typ média | Vzduch, vákuum |
Objemový prietok KV [m³/h] | 0.21 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Vývod - prípojka | tangenciálne |
Osobitné vlastnosti | Hybridný modul s elektrickou a pneumatickou priechodkou |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.