SWO-R14-A
Identifikačné číslo 9935100
- Počet elektrických prechodov: 14
Technické údaje
Vhodné pre | Adaptér rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | J |
Typ prenosu | Signál |
Hmotnosť [kg] | 0.14 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
Počet pinových kontaktov | 14 |
Nominálny prúd [A] | 5 |
Striedavý prúd | 250 |
Electrická prípojka | Zásuvka s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíková |
Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
Osobitné vlastnosti | Kódovací prepínač s dvomi tlačidlami pre kódovanie nástrojov 0-9. |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.