SWO-FG2-A
Identifikačné číslo 9936818
- Počet prechodov pre tekutiny: 2
Technické údaje
Vhodné pre | Adaptér rýchlej výmeny |
---|---|
Schéma skrutkových pripojení | J |
Typ prenosu | Kvapaliny |
Hmotnosť [kg] | 0.33 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Počet prechodov pre tekutiny | 2 |
Prípojka | G3/8" |
Typ média | Vzduch, voda |
Objemový prietok KV [m³/h] | 1.2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.9 |
Vývod - prípojka | radiálne |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.