KV-5-SWK-19F-0
Káblový konektor
Identifikačné číslo 302170
Priamy konektor s káblom, strana robota, 19F, Hlavná strana
- Uhol: 0 °
- Počet pinových kontaktov: 19
- Dĺžka kábla: 5 m
Výkresy
Hlavný pohľad na KV-19F-0
Priradenie kolíka
Káblová zástrčka/káblové predĺženie
Hlavný pohľad na KV-19F-0
Upozorňujeme, že výkres zobrazuje pohľad na základný produkt. Jednotlivé varianty produktu sa dodávajú podľa nasledujúcich výkresov. Pozrite si tiež listy technických údajov položky.
Výkres zobrazuje uchopovač v základnej verzii so zatvorenými čeľusťami, bez zohľadnenia rozmerov možností opísaných nižšie.
- 06
- Priemer kábla, ktorý má byť použitý
Priradenie kolíka
- 12
- Hlavná strana
- 13
- Strana adaptéra
- 90
- Samičí konektor
- 91
- Samčí konektor
Káblová zástrčka/káblové predĺženie
- 90
- Priama zástrčka/zásuvka s predlžovacím káblom
- 91
- Uhlová zástrčka/zásuvka s predlžovacím káblom
Podrobné informácie a ďalšie káblové zástrčky sú uvedené v kapitole katalógu "SWO" alebo online.