DDF-SE-120
Identifikačné číslo 323285
- Počet prechodov pre tekutiny: 6
- Počet elektrických prechodov: 8
- Sila Fz max.: 4000 N
Technické údaje
Max. rýchlosť pohonu [1/min] | 300 |
---|---|
Kontinuálny moment [Nm] | 13 |
Rozbehový moment [Nm] | 20 |
Uhol rotácie [°] | > 360 |
Počet prechodov pre tekutiny | 6 |
Max. tlak na jednu prípojku [bar] | 10 |
Počet elektrických prechodov | 8 |
Max. napätie [V] | 60 |
Max. prúd [A] | 1 |
Hmotnosť [kg] | 9 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Dĺžka X [mm] | 120 |
Šírka Y [mm] | 120 |
Výška Z [mm] | 221 |
Max. statický ohybový moment Mx [Nm] | 250 |
Max. statický ohybový moment My [Nm] | 250 |
Moment Mx max. [Nm] | 180 |
Moment My max. [Nm] | 180 |
Sila Fz max. [N] | 4000 |
Rozmery a max. zaťaženia
Životnosť tesnení
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých zaťažení (akceleračné sily a momenty, procesné sily, núdzové zastavenia atď.), ktoré smú pôsobiť na rotačný prechod pre zaručenie bezchybnej funkčnosti.
Životnosť tesnení
Životnosť tesnení (s tlakom 6 bar); príklad: DDF-120 SE je poháňaný konštantnou rýchlosťou 175 ot./min. v 3-smennej prevádzke (24 hodín). Životnosť tesnení: Tesnenia by sa mali vymieňať po 1300 hodinách. (Súprava tesnení je dostupná od SCHUNK)
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Montáž
Otvory a závity pre stacionárne použitie
Prenos médií
Pneumatické a elektrické signály
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Rozsah dodávky
Pripájací kábel s otvorenými prameňmi drôtov
Záruka
24 mesiacov