ERM 160-8-CB-090-B
Identifikačné číslo 310550
- Krútiaci moment: 75 Nm
Technické údaje
Špičkový (maximálny) hnací moment [Nm] | 2.3 |
---|---|
Špičkový výstupný moment [Nm] | 75 |
Max. rýchlosť pohonu [1/min] | 3000 |
Max. výstupná rýchlosť [1/min] | 62.5 |
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] | 20 |
Presnosť opakovania [°] | 0.035 |
Axiálne hádzanie [mm] | 0.03 |
Prenos | 48 |
Sila Fx max. [N] | 1500 |
Sila Fz max. [N] | 3000 |
Moment My max. [Nm] | 450 |
Počet prechodov pre tekutiny | 8 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Hmotnosť [kg] | 15.5 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Trieda ochrany IP | 65 |
Priemer stredového otvoru [mm] | 22 |
Dĺžka X [mm] | 160 |
Šírka Y [mm] | 251.2 |
Výška Z [mm] | 137.5 |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J
Rozmery a max. zaťaženia
Momenty a sily sa môžu vyskytnúť súčasne. V závislosti od aplikácie možno dosiahnuť vyššie hodnoty, a preto nás neváhajte kontaktovať.
Max. povolená zotrvačnosť J
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Zotrvačnosť
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Otočný čas
sú výlučne doby, počas ktorých sa modul otáča z jednej kľudovej polohy do druhej. Spínacie doby relé alebo reakčné doby SPC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.
Presnosť opakovania
Je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.
Stredné konštrukčné zaťaženie
jeho úlohou je znázorňovať typické zaťaženie. Je zadefinované ako polovica max. možného hmotnostného momentu zotrvačnosti, ktorý možno otáčať bez obmedzení, odrazov alebo nárazov a pri stredovom zaťažení a vertikálnej rotačnej osi.
Krútiaci moment motora
Pre všetky momenty motora v rozsahu od menovitého momentu po maximálny moment motora je nutné dodržiavať pokyny uvedené v príslušnej produktovej dokumentácii.
Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá
Materiál (interných) funkčných komponentov
Oceľ
Pohon
elektricky cez adaptabilný servopohon
Princíp fungovania
Dvojstupňové hypoidové prevody
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá pre montáž na modul a montáž na výstupnú prírubu, O-krúžky pre prípojky stlačeného vzduchu na výstupnej prírube.
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie