ERT 12-54-B-N-D-N
Identifikačné číslo 1461466
- Krútiaci moment: 1.4 Nm
- Nominálny prúd: 0.96 A
- Napájací zdroj: 560 V
Technické údaje
Menovitý moment [Nm] | 1.4 |
---|---|
Špičkový moment [Nm] | 4.17 |
Max. ot/min [1/min] | 600 |
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.07 |
Presnosť opakovania [°] | 0.01 |
Axiálne hádzanie [mm] | 0.02 |
Presnosť vystredeného chodu [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 2.85 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 40 |
Trieda ochrany IP | 54 |
Momentová pridržiavacia brzda [Nm] | 1.4 |
Sila Fx max. [N] | 700 |
Sila Fz max. [N] | 700 |
Dĺžka X [mm] | 181 |
Šírka Y [mm] | 135 |
Výška Z [mm] | 72 |
Moment My max. [Nm] | 24 |
Napätie medziobvodu [V] | 560 |
Nominálny prúd [A] | 0.96 |
Max. prúd [A] | 3.27 |
Systém kódovača | Kódovač (absolútny) |
Výstupný signál | DRIVE-CLiQ |
Certifikácia SIL | bez certifikácie |
Rozmery a max. zaťaženia
Graf doby otočenia
Diagram doby otáčania IP54
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri samostatnom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo momenty, tak samostatné maximálne povolené hodnoty sú nižšie.
Graf doby otočenia
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Diagram doby otáčania IP54
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Systém na meranie zdvihu
Systém spätnej odozvy motora s absolútnym meraním, vyhotovenie Singleturn, s rozhraniami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® a DRIVE-CLiQ
Doby otáčania
Doby otočenia sú čisté časy, počas ktorých sa modul presúva z jednej kľudovej polohy do druhej. Oneskorenia spôsobené PLC alebo regulátorom pohonu v nich nie sú zahrnuté a nesmú byť zohľadnené pri určovaní časových cyklov. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Presnosť opakovania
Opakovateľná presnosť je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.
Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.
Nominálne prúdy
Menovité prúdy môžu byť neustále prítomné. V prípade všetkých prúdov, ktoré sú v rozsahu medzi menovitým prúdom a maximálnym prúdom, je nutné dodržiavať poznámky uvedené v dokumentácii jednotlivých produktov.
Materiál tela
Hliníková zliatina, s práškovou povrchovou úpravou
Pohon
Momentový motor, 3-fázový
Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom vyhotovení; s rozhraniami HIPERFACE® a DRIVE-CLiQ.
Regulátor pohonu
Štandardne sú podporované riadiace jednotky pohonu BOSCH Rexroth IndraDrive C/Cs alebo SIEMENS Sinamics S120; príslušné parametre sa dodávajú na DVD, iní výrobcovia sú k dispozícii na vyžiadanie.
Rozsah dodávky
Súprava príslušenstva s centrovacími kolíkmi a návodom na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie