RM 110-W180-1
Identifikačné číslo 313006
- Krútiaci moment: 1.95 Nm
Technické údaje
Uhol rotácie [°] | 180 |
---|---|
Nastavenie koncovej polohy [°] | 5 |
Krútiaci moment [Nm] | 1.95 |
Trieda ochrany IP | 40 |
Hmotnosť [kg] | 1.12 |
Doba otáčania (1x menovitý uhol otáčania) bez upevneného zaťaženia [s] | 0.2 |
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 30 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Presnosť opakovania [°] | 0.036 |
Dĺžka X [mm] | 65 |
Šírka Y [mm] | 101.5 |
Výška Z [mm] | 85 |
Moment My max. [Nm] | 12 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 1200 |
Pre konfiguráciu otočných modulov odporúčame použiť náš softvér Toolbox, ktorý je k dispozícii online. Kontrolný výpočet pre zvolenú jednotku je absolútne nevyhnutný, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu.
Na vyžiadanie sú možné aj iné uhly.
Rozmery a max. zaťaženia
Rozsah použitia pre tlmiče
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Rozsah použitia pre tlmiče
- Os X:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Os Y:
- Uhol rotácie
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Poloha príruby
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Z tejto polohy sa otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Pre konfiguráciu alebo výpočet riadenia jednotiek odporúčame použiť náš softvér Toolbox, ktorý je k dispozícii online. Kontrolný výpočet pre zvolenú jednotku je absolútne nevyhnutný, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu.
Materiál otočnej lopatky
Oceľ
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Lopatková otočná jednotka
Rozsah dodávky
Kompletne pripravené pre prevádzku bez konzoly pre bezdotykový spínač a bez bezdotykového spínača
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie