RST-D 134-16
Identifikačné číslo 315524
- Krútiaci moment: 29.3 Nm
Technické údaje
Uhol rotácie [°] | 22.5 |
---|---|
Rozstup | 16 |
Smer otáčania | na oboch stranách |
Krútiaci moment [Nm] | 29.3 |
Hmotnosť [kg] | 8.3 |
Trieda ochrany IP | 50 |
Doba zaistenia [s] | 0.1 |
Doba odistenia [s] | 0.1 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 4 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 55 |
Presnosť opakovania [°] | 0.04 |
Obvodové hádzanie cyklovacieho krúžka [mm] | 0.02 |
Axiálne hádzanie cyklovacieho krúžka [mm] | 0.02 |
Paralelnosť cyklovacieho krúžka [mm] | 0.03 |
Počet hydraulických tlmičov | 2 |
Dĺžka X [mm] | 204 |
Šírka Y [mm] | 150 |
Výška Z [mm] | 100 |
Moment My max. [Nm] | 525 |
Moment Mz max. [Nm] | 100 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 9550 |
Max. radiálna sila Fr max. [N] | 8250 |
Rozmery a max. zaťaženia
Otočný čas
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Otočný čas
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Krúžok pohonu
Krúžok pohonu je vždy znázornený v základnej polohe. Z tejto polohy sa krúžok otáča v smere resp. v protismere chodu hodinových ručičiek.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Referenčný snímač
Pre monitorovanie základnej polohy možno namontovať indukčný snímač, ktorý sa aktivuje každých 360°. Možno ho použiť pre referenčný chod alebo na kontrolu toho, či riadiaca jednotka správne počítala.
Doba otočenia závisí od zaťaženia
Znázornené schémy platia pre menovité uhly otáčania, pre používanie s vertikálnou osou otočenia alebo pre centrické zaťaženia s horizontálnymi osami otočenia pri prevádzkovom tlaku 6 barov. Schémy znázorňujú očakávanú dobu otočenia a povolené cykly za hodinu v závislosti od hmotnostného momentu zotrvačnosti. Doby otočenia je nutné nastaviť pomocou škrtiacich ventilov. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životnosti. Radi vám pomôžeme navrhnúť ďalšie aplikácie.
Celková doba cyklu
Celková doba cyklu sa skladá z doby otáčania na cyklus a z ďalších potrebných časových intervalov. Presný výpočet celkovej doby cyklu je uvedený v návode na prevádzku.
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp pastorka a ozubenej tyče s voľnobežkou spätného zdvihu
Rozsah dodávky
Centrovacie prvky, návod na montáž a prevádzku s vyhlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie