SFL-64-E-180
Identifikačné číslo 304068
- Krútiaci moment: 3.6 Nm
Technické údaje
Uhol rotácie [°] | 180 |
---|---|
Nastavenie koncovej polohy [°] | 180 |
Tlmenie koncovej polohy | Elastomér |
Krútiaci moment [Nm] | 3.6 |
Trieda ochrany IP | 52 |
Hmotnosť [kg] | 0.71 |
Doba otáčania (1x menovitý uhol otáčania) bez upevneného zaťaženia [s] | 0.18 |
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 85 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.5 |
Priemer pripájacej hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Max. povolená zotrvačnosť nadstavby [kgmm²] | 250 |
Presnosť opakovania [°] | 0.05 |
Dĺžka X [mm] | 64 |
Šírka Y [mm] | 73.5 |
Výška Z [mm] | 76 |
Moment My max. [Nm] | 0.5 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 50 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Poloha príruby
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Z tejto polohy sa otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Materiál otočnej lopatky
Oceľ
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Lopatková otočná jednotka
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, centrovacie kolíky, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a prevádzku s prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie