arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SKE 22 Podobne ako na obrázku

SKE 22

Identifikačné číslo 351102

Miniatúrna otočná hlava SKE, Veľkosť: 22, pneumatické, bez prechodu, Uhol rotácie: 90 °, Nastavenie koncovej polohy: 5 °

  • Krútiaci moment: 0.75 Nm
Uhol rotácie [°] 90
Nastavenie koncovej polohy [°] 5
Krútiaci moment [Nm] 0.75
Trieda ochrany IP 30
Hmotnosť [kg] 0.2
Doba otáčania (1x menovitý uhol otáčania) bez upevneného zaťaženia [s] 0.8
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 20.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 4.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 1.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.0
Priemer pripájacej hadice 4.3 x 3 x 0.65
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 50.0
Presnosť opakovania [°] 0.03
Dĺžka X [mm] 74.0
Šírka Y [mm] 56.0
Výška Z [mm] 56.0
Moment My max. [Nm] 19.0
Sila Fx max. [N] 380.0

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Krútiaci moment
je špecifikovaná vzhľadom na os otáčania a pri menovitom prevádzkovom tlaku 4 bary.

Priama adaptácia uchopovačov
Niektoré uchopovače RH možno pomocou príruby priamo namontovať na SKE bez použitia adaptérovej platne. V tomto prípade dbajte na schému skrutkového pripojenia.

Materiál tela
Hliník

Materiál (interných) funkčných komponentov
Oceľ

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
dvojčinný piest s prevodom s ozubenými kolesami

Rozsah dodávky
Malé diely pre upevnenie, škrtiace závitové spojenia, návod na montáž a prevádzku s prehlásením výrobcu

Záruka
24 mesiacov