SRH-plus-D 60-W-M8-AS
Identifikačné číslo 1407409
- Počet prechodov pre tekutiny: 8
- Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane: M8/M12
- Krútiaci moment: 69.9 Nm
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak | 8.0 |
---|---|
Doba otočenia bez zaťaženia | 1.3 |
Hmotnosť | 21.2 |
Nominálny prevádzkový tlak | 6.0 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Min. teplota okolia | 5.0 |
Max. teplota okolia | 60.0 |
Presnosť opakovania | 0.05 |
Min. prevádzkový tlak | 3.0 |
Max. axiálna sila Fz max. | 800.0 |
Max. prúd | 1.0 |
Výška Z | 268.8 |
Šírka Y | 268.8 |
Dĺžka X | 174.0 |
Krútiaci moment | 69.9 |
Uhol rotácie | 180 |
Nastavenie koncovej polohy | 3 |
Počet prechodov pre tekutiny | 8.0 |
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) | 1120.0 |
Priemer pripájacej hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
Max. tlak pre prechod pre kvapaliny | 8.0 |
Max. napätie | 24.0 |
Max. prúd na jeden vodič | 1.0 |
Počet elektrických prípojok na výstupnej strane | 9.0 |
Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane | M8/M12 |
Moment Mx max. | 340.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Max. povolená zotrvačnosť J
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
Na požiadanie Vám radi pomôžeme pri navrhnutí riešení pre ďalšie aplikácie. Kontaktujte nás.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a prevádzku s Prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie