SRH-plus 20-S-M8
Identifikačné číslo 359441
- Počet prechodov pre tekutiny: 4
- Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane: M8
- Krútiaci moment: 3 Nm
Technické údaje
Uhol rotácie [°] | 180 |
---|---|
Nastavenie koncovej polohy [°] | 3 |
Krútiaci moment [Nm] | 3 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Hmotnosť [kg] | 2.2 |
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 60 |
Doba otočenia bez zaťaženia [s] | 0.4 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Priemer pripájacej hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
Počet prechodov pre tekutiny | 4 |
Max. tlak pre prechod pre kvapaliny [bar] | 8 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Presnosť opakovania [°] | 0.05 |
Počet elektrických prípojok na výstupnej strane | 6 |
Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane | M8 |
Max. napätie [V] | 24 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 1 |
Max. prúd [A] | 1 |
Dĺžka X [mm] | 76 |
Šírka Y [mm] | 132 |
Výška Z [mm] | 133.6 |
Moment Mx max. [Nm] | 10.4 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 800 |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Max. povolená zotrvačnosť J
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Na požiadanie Vám radi pomôžeme pri navrhnutí riešení pre ďalšie aplikácie. Kontaktujte nás.
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a prevádzku s Prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie