SRM 10-H-180-90-M-2P
Identifikačné číslo 1482202
- Uhol rotácie: 180 °
- Nastavenie koncovej polohy: 90 °
- Tlmenie koncovej polohy: Hydr. tlmič
- Krútiaci moment: 0.45 Nm
- Počet prechodov pre tekutiny: 2
Technické údaje
Tlmenie koncovej polohy | Hydr. tlmič |
---|---|
Uhol rotácie [°] | 180 |
Krútiaci moment [Nm] | 0.45 |
Krútiaci moment v stredovej polohe [Nm] | 0.25 |
Počet medzipolôh | 1 x M (pneumatická) |
Trieda ochrany IP | 40 |
Hmotnosť [kg] | 0.37 |
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 8.8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.5 |
Priemer pripájacej hadice | 3 x 1.8 x 0.6 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015 | 5 |
Presnosť opakovania [°] | 0.03 |
Priemer stredového otvoru [mm] | 6 |
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.0008 |
Moment My max. [Nm] | 3 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 215 |
Počet prechodov pre tekutiny | 2 |
Min. tlak v prechode pre kvapaliny [bar] | -0.8 |
Max. tlak pre prechod pre kvapaliny [bar] | 8 |
Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch) [l/min] | 40 |
Verzia s prechodom pre médiá | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Max. povolená zotrvačnosť J*
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.
Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu.
Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.
Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka
Rozsah dodávky
Regulačné prietokové spojky, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a prevádzku s prehlásením o začlenení
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie