SRU-plus 20-S-180-90
Identifikačné číslo 361350
- Počet prechodov pre tekutiny: 0
- Krútiaci moment: 3.4 Nm
Technické údaje
Tlmenie koncovej polohy | Tlmičový elastomér |
---|---|
Uhol rotácie [°] | 180 |
Nastavenie koncovej polohy [°] | 90 |
Krútiaci moment [Nm] | 3.4 |
Počet medzipolôh | žiadne |
Trieda ochrany IP | 67 |
Hmotnosť [kg] | 1.24 |
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] | 60 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 4 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Priemer pripájacej hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Presnosť opakovania [°] | 0.05 |
Dĺžka X [mm] | 166 |
Šírka Y [mm] | 76 |
Výška Z [mm] | 47 |
Moment My max. [Nm] | 10.4 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 800 |
Verzia s tlmením rýchlosti | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. povolená zotrvačnosť J*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.
Max. povolená zotrvačnosť J*
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.
Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.
Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.
Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka
Rozsah dodávky
Regulačné prietokové ventily, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, lícované skrutky (len SRU-plus 63), návod na montáž a prevádzku s prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie