FTE-AXIA130 SI-2000-125
Identifikačné číslo 1512887
- vyhodnocovanie prostredníctvom: EtherCAT
- Rozsah merania Fx, Fy: ± 2000 N
- Rozsah merania Fz: ± 4000 N
- Rozsah merania Mx, My: ± 125 Nm
- Rozsah merania Mz: ± 125 Nm
- Trieda ochrany IP: 67
Technické údaje
vyhodnocovanie prostredníctvom | EtherCAT |
---|---|
Materiál tela | Hliník |
Vedenie snímača | 5 m, konektor M12 na M12 |
Riadiace vedenie | Rozvádzač Y 4 m, konektor M12 na konektor RJ-45 a 3-pólové napájanie napätím (otvorený zväzok drôtov) |
Hmotnosť [kg] | 0.86 |
Kalibrácia 1 | SI-2000-125 |
Rozsah merania Fx, Fy [N] | ± 2000 |
Rozsah merania Fz [N] | ± 4000 |
Rozsah merania Mx, My [Nm] | ± 125 |
Rozsah merania Mz [Nm] | ± 125 |
Preťaženie Fx, Fy [N] | ± 10000 |
Preťaženie Fz [N] | ± 20000 |
Preťaženie Mx, My [Nm] | ± 620 |
Preťaženie Mz [Nm] | ± 620 |
Rezonančná frekvencia Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500 |
Rezonančná frekvencia Fz, Mx, My [Hz] | 4000 |
Rozlíšenie Fx, Fy [N] | 0.625 |
Rozlíšenie Fz [N] | 0.625 |
Rozlíšenie Mx, My [Nm] | 0.025 |
Rozlíšenie Mz [Nm] | 0.025 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Priemer D [mm] | 130 |
Výška Z [mm] | 39.2 |
áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Všetky sily a momenty pôsobiace na snímač musia byť v rámci špecifikovaného meracieho rozsahu.
Prekročenie rozsahu merania znižuje maximálny počet zaťažovacích cyklov a môže viesť k poškodeniu snímača. Ak Vaša aplikácia prekračuje rozsah merania, kontaktujte nás.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Presnosť merania
< 1 % hodnoty horného limitu rozsahu merania pri teplote 22 °C
vyhodnocovanie prostredníctvom
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Záruka
12 mesiacov