arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
FTD-Nano-25 SI-125-3 Podobne ako na obrázku

FTD-Nano-25 SI-125-3

Snímač sily/momentu
Snímač sily/momentu FT, Veľkosť: Nano25

  • vyhodnocovanie prostredníctvom: DAQ
  • Rozsah merania Fx, Fy: ± 125 N
  • Rozsah merania Fz: ± 500 N
  • Rozsah merania Mx, My: ± 3 Nm
  • Rozsah merania Mz: ± 3 Nm
vyhodnocovanie prostredníctvom DAQ
Hmotnosť [kg] 0.063
Kalibrácia SI-125-3
Rozsah merania Fx, Fy [N] ± 125
Rozsah merania Fz [N] ± 500
Rozsah merania Mx, My [Nm] ± 3
Rozsah merania Mz [Nm] ± 3
Preťaženie Fx, Fy [N] ± 2300
Preťaženie Fz [N] ± 7300
Preťaženie Mx, My [Nm] ± 43
Preťaženie Mz [Nm] ± 63
Rezonančná frekvencia Fx, Fy, Mz [Hz] 3600.0
Rezonančná frekvencia Fz, Mx, My [Hz] 3800.0
Rozlíšenie Fx, Fy [N] 0.025
Rozlíšenie Fz [N] 0.065
Rozlíšenie Mx, My 0.001
Rozlíšenie Mz 0.001
Priemer D [mm] 25.0
Výška Z [mm] 21.6
Verzia DAQ áno
Upozorňujeme, že rozmery, vlastná hmotnosť a rezonančná frekvencia variantov s IP ochranou sa líšia od základného vyhotovenia.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.

Presnosť merania
< 1 % hodnoty horného limitu rozsahu merania pri teplote 22 °C

Ochrana pred striekajúcou vodou
Voliteľné dostupné IP 60, 65, 68

Kryt
Hliník a nehrdzavejúca oceľ

Záruka
12 mesiacov