FTD-Omega-160 SI-1500-240
- vyhodnocovanie prostredníctvom: DAQ
- Rozsah merania Fx, Fy: ± 1500 N
- Rozsah merania Fz: ± 3750 N
- Rozsah merania Mx, My: ± 240 Nm
- Rozsah merania Mz: ± 240 Nm
Technické údaje
vyhodnocovanie prostredníctvom | DAQ |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 2.72 |
Kalibrácia | SI-1500-240 |
Rozsah merania Fx, Fy [N] | ± 1500 |
Rozsah merania Fz [N] | ± 3750 |
Rozsah merania Mx, My [Nm] | ± 240 |
Rozsah merania Mz [Nm] | ± 240 |
Preťaženie Fx, Fy [N] | ± 18000 |
Preťaženie Fz [N] | ± 48000 |
Preťaženie Mx, My [Nm] | ± 1700 |
Preťaženie Mz [Nm] | ± 1900 |
Rezonančná frekvencia Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300 |
Rezonančná frekvencia Fz, Mx, My [Hz] | 1000 |
Rozlíšenie Fx, Fy [N] | 0.25 |
Rozlíšenie Fz [N] | 0.5 |
Rozlíšenie Mx, My | 0.05 |
Rozlíšenie Mz | 0.025 |
Priemer D [mm] | 156.5 |
Výška Z [mm] | 55.9 |
Verzia DAQ | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Všetky sily a momenty pôsobiace na snímač musia byť v rámci špecifikovaného meracieho rozsahu.
Prekročenie rozsahu merania znižuje maximálny počet zaťažovacích cyklov a môže viesť k poškodeniu snímača. Ak Vaša aplikácia prekračuje rozsah merania, kontaktujte nás.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Presnosť merania
< 1 % hodnoty horného limitu rozsahu merania pri teplote 22 °C
Ochrana pred striekajúcou vodou
Voliteľné dostupné IP 60, 65, 68
Kryt
Hliník a nehrdzavejúca oceľ
Rozsah dodávky
Elektronický procesor a pripájací kábel
Záruka
12 mesiacov