FTN-Omega85 SI-1900-80
- vyhodnocovanie prostredníctvom: EtherNet/IP
- Rozsah merania Fx, Fy: ± 1900 N
- Rozsah merania Fz: ± 3800 N
- Rozsah merania Mx, My: ± 80 Nm
- Rozsah merania Mz: ± 80 Nm
Technické údaje
vyhodnocovanie prostredníctvom | EtherNet/IP |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 0.658 |
Kalibrácia | SI-1900-80 |
Rozsah merania Fx, Fy [N] | ± 1900 |
Rozsah merania Fz [N] | ± 3800 |
Rozsah merania Mx, My [Nm] | ± 80 |
Rozsah merania Mz [Nm] | ± 80 |
Preťaženie Fx, Fy [N] | ± 13000 |
Preťaženie Fz [N] | ± 27000 |
Preťaženie Mx, My [Nm] | ± 500 |
Preťaženie Mz [Nm] | ± 610 |
Rezonančná frekvencia Fx, Fy, Mz [Hz] | 2100 |
Rezonančná frekvencia Fz, Mx, My [Hz] | 3000 |
Rozlíšenie Fx, Fy [N] | 0.285 |
Rozlíšenie Fz [N] | 0.43 |
Rozlíšenie Mx, My | 0.015 |
Rozlíšenie Mz | 0.009 |
Priemer D [mm] | 85 |
Výška Z [mm] | 33.4 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Všetky sily a momenty pôsobiace na snímač musia byť v rámci špecifikovaného meracieho rozsahu.
Prekročenie rozsahu merania znižuje maximálny počet zaťažovacích cyklov a môže viesť k poškodeniu snímača. Ak Vaša aplikácia prekračuje rozsah merania, kontaktujte nás.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Presnosť merania
< 1 % hodnoty horného limitu rozsahu merania pri teplote 22 °C
Ochrana pred striekajúcou vodou
Voliteľné dostupné IP 60, 65, 68
Kryt
Hliník a nehrdzavejúca oceľ
Rozsah dodávky
Elektronický procesor a pripájací kábel
Záruka
12 mesiacov