CWA-064-P
Identifikačné číslo 305765
- Počet prechodov pre tekutiny: 4
- Sila Fz max.: 700 N
- Max. celkové užitočné zaťaženie: 16 kg
Technické údaje
Kompaktný adaptér výmeny | |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 16 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.01 |
Hmotnosť [kg] | 0.032 |
Počet pneumatických prechodov | 4 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Priame pripojenie k* | PGN-plus 64 |
Dĺžka X [mm] | 52 |
Šírka Y [mm] | 36 |
Výška Z [mm] | 10 |
Moment Mx max. [Nm] | 40 |
Moment My max. [Nm] | 60 |
Moment Mz max. [Nm] | 40 |
Sila Fz max. [N] | 700 |
**Upozorňujeme, že výška vymeniteľnej hlavy (ZK) a výška vymeniteľného adaptéra (ZA) sa líšia. Súčet predstavuje celkovú výšku spojeného systému pre výmenu.
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých síl a momentov, ktoré smú pôsobiť na výmenný systém pre zaručenie správnej funkčnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Pohon
manuálne pomocou inbusového kľúča, ktorý zabezpečí zákazník
Princíp fungovania
otáčaním závitového vretena dochádza k upnutiu alebo uvoľneniu čeľustí
Prenos médií
Integrovaný pneumatický prechod
Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá pre montáž a priame pripojenie
Záruka
24 mesiacov