MWK-030-2P-0E
Identifikačné číslo 305633
- Počet prechodov pre tekutiny: 2
- Max. celkové užitočné zaťaženie: 1 kg
Technické údaje
Miniatúrny adaptér výmeny | |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 1 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.1 |
Hmotnosť [g] | 12 |
Min./max. vzdialenosť zaistenia [mm] | 0.25 |
Počet prechodov pre tekutiny | 2 |
Max. povolený ofset osi XY [mm] | ± 0.3 |
Max. povolený uhlový ofset [°] | ± 0.8 |
Priemer D [mm] | 30 |
Výška Z [mm] | 5 |
Moment Mx max. [Nm] | 1 |
Moment My max. [Nm] | 1 |
Moment Mz max. [Nm] | 0.75 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Toto je max. súčet všetkých síl a momentov, ktoré smú pôsobiť na výmenný systém pre zaručenie správnej funkčnosti.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Pohon
manuálne
Princíp fungovania
zaistenie a odistenie hlavy a adaptéra sa vykonáva otáčaním zaisťovacej páky.
Prenos médií
Integrovaný pneumatický a elektrický prechod
Kryt
nehrdzavejúca oceľ
Rozsah dodávky
Elektrické prechody, O-krúžky pre pneumatické prechody a malé komponenty pre montáž
Záruka
24 mesiacov